SH-Lx-M20 Protective Enclosure

Protective enclosure and spacer for VariKont L

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protection against contamination and damage
  • Captive screws for easy mounting
  • Different cable glands available
  • Spacer to fix the sensor
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu SH-Lx-M20

Ambient temperature- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
Storage temperature- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPEI
Enclosure coverHD-PE
Spacer elementABS
Optional accessoriesCable glands CG.NA.*
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.