Wybierz kraj
KFD2-STC4-Ex2 SMART Transmitter Power Supply
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire SMART transmitters
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- Terminals with test points
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR