Wybierz kraj
CG.CO.M50.BN.C.18.K01 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
Najważniejsze zalety w skrócie
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread M50
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 1 piece, kit with accessories
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE