NJ4-12GM40-E2-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm non-flush
W magazynie450,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ4-12GM40-E2-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn4 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actual operating distancesr3.6 ... 4.4 mm typ.
Reduction factor rAl 0.37
Reduction factor rCu 0.36
Reduction factor r304 0.74
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd1.2 ... 2.5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 9 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd750 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.