Wybierz kraj
ECA30PL - SSI Cable-Pull Rotary Encoder
Cable-pull rotary encoder with SSI interface
Najważniejsze zalety w skrócie
- Robust aluminum drum housing
- Drum travel when cable retracted using threaded spindle
- Bellows with steel tip
- Comprehensive accessories
- Housing can be coated as an option (Hart Coat)
- Rust and acid-resistant measuring cable
- SSI interface
- Free of wear magnetic sampling
- Additionally push buttons for preset function (only model characteristic SB2, SG2)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR