Wybierz kraj
BP.NA.*.PA.GN.* Sealing Plug
Sealing plug for metal cable gland
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sealing element for installation of cable glands in enclosures
- Accessory for CG.NA.* size M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" cable glands metal
- Accessory for CG.EM.* size M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" cable glands metal
- Accessory for CG.P*DS.* size M63 cable glands plastic with double seal insert
- Polyamide
- Ex e and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE