Wybierz kraj
VBG-CCL-G4F AS-Interface gateway
CC Link Gateway IP65
Najważniejsze zalety w skrócie
- Gateway according to AS-Interface specification 2.1 for up to 62 units
- AS-Interface connection via flat cable and EMS standard bottom section (included delivery)
- Degree of protection IP65
- Voltage supply from AS-Interface
- PLC functionality
- Error diagnostics via LEDs and LC display
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR