Wybierz kraj
ML100-55/59/95/103 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Not sensitive to ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR