NBB20-L2-A2-T-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 20 mm flush
  • 4-wire DC
  • Quick mounting bracket
  • 4-way LED indicator
  • Temperature range
    -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)

Pokaż więcej

W magazynie660,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB20-L2-A2-T-V1

Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.31
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.41
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 440 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv80 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1230 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classII
Rated insulation voltageUi253 V
Rated impulse withstand voltageUimp4000 V
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass130 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.