Wybierz kraj
UC500-L2M-E6-T-2M Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extended temperature range
- Cable connection
- Rugged metal base
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Function indicators visible from all directions
- Selectable sound lobe width
- Programmable
Pokaż więcej












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu UC500-L2M-E6-T-2M
| Sensing range | 35 ... 500 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 35 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 380 kHz |
| Response delay | minimum: 20 ms factory setting: 55 ms | |
| Time delay before availability | tv | ≤ 1600 ms |
| LED green | Operating display | |
| LED yellow 1 | switching state switch output 1 | |
| LED yellow 2 | switching state switch output 2 | |
| LED red | error |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 50 mA |
| Interface type | Serial interface (programming adapter required) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Input/output type | 1 synchronization connection, bidirectional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronization frequency | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Output type | 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable | |
| Rated operating current | Ie | 200 mA , short-circuit/overload protected |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| Switching frequency | f | ≤ 14 Hz |
| Range hysteresis | H | programmable , preset to 1 mm |
| Temperature influence | < 1.5 % of full-scale value |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | cable , 5-pin | |||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | 345 g | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Output 1 | near switch point: 50 mm far switch point: 500 mm Output mode: Window mode output behavior: NO contact | |
| Output 2 | near switch point: 100 mm far switch point: 250 mm Output mode: Window mode output behavior: NO contact | |
| Beam width | wide | |
| Evaluation procedure | averaging (MxN) M = 5 N = 2 |
| Supplementary information | Switch settings of the external programming adapter: "output load": pull-down "output logic": inv |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.