Wybierz kraj
HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1 HART Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- Triconex 3700A and 3721 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 2 x 16 channels, 0 V ... 10 V differential, DC coupled (makes 32 channels)
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
- Optimized for use in floating power configurations
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR