Wybierz kraj
V15S-YAND-V15/V15 Y-Splitter
Y-Splitter M12 plug 5-pin to 2x M12 socket 4-pin A-coded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Logical AND combination of the two sensor signals
- Degree of protection IP67
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR