Wybierz kraj
V1S-Y-V11/V11 Y-Splitter
Y-Splitter M12 plug 4-pin to 2x M12 socket 3-pin A-coded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Suitable for normally open contacts or 1 signal from antivalent sensors
- Degree of protection IP67
- Free of paint wetting interfering substances
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR