NBB3-V3-Z5-5M-Y263289 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 3 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB3-V3-Z5-5M-Y263289

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn3 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 2.4 mm
Actual operating distancesr2.7 ... 3.3 mm typ.
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rBrass 0.5
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
HysteresisHtyp. 0.2 mm
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionno
Inductive overvoltage protectionyes
Voltage dropUd≤ 4 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 10 mA, switching element onUd3.4 ... 3.9 V typ. 3.6 V
Operating currentIL4 ... 100 mA
Lowest operating currentIm4 mA
Off-state currentIr0.4 ... 0.55 mA typ. 0.46 mA
Time delay before availabilitytv≤ 1 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
MTTFd1552 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
EMC in accordance withEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
LengthL5 m
Dimensions
Height10.2 mm
Width27.8 mm
Length16 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.