NBN12-18GM50-EI-M1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 12 mm non-flush
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • Digital current output
  • E1-Type approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBN12-18GM50-EI-M1

Output typeDigital current output
Rated operating distancesn12 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 9.72 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rBrass 0.5
Output type3-wire
Operating voltageUB9 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1000 Hz
HysteresisH2 ... 15 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Temperature drift≤ 10 %
Time delay before availabilitytv≤ 5 ms
Load resistor100 ... 250 Ohm
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1535 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Output valueobject detected: 10 mA ± 1 mA
object not detected: 5 mA ± 1 mA
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.3 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Mass97 g
Dimensions
Length50 mm
Diameter18 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.