Wybierz kraj
DIS.* Switch Disconnector
Switch disconnector with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb and Ex tb certified
- Various contact configurations and pole numbers
- Glass reinforced polyester (GRP) or stainless steel enclosures
- Padlockable switch
- Labeling '0 - I'
- Function-adequate cable gland configurations
- Degree of protection: IP 66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE