Wybierz kraj
OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, flat design, M3 mounting, 1500 mm detection range, red light, dark on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- High detection ranges achievable
- TEACH-IN
- Detection of small parts or flat objects from 0.3 mm
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR