Wybierz kraj
OBE500-R2F-SE0-L Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, flat design, space-saving M2 mounting, 500 mm detection range, red light, dark on, NPN output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- TEACH-IN
- Detection of partially transparent objects by teach-in
- Detection of small parts or flat objects from 0.25 mm
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR