IQC21-15L15 500pcs RFID Tag

Data carrier

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Conforms to ISO 15693
  • Adhesive, sturdy paper label
  • 64 bit Fixcode
  • 896 bits memory available

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu IQC21-15L15 500pcs

Operating frequency13.56 MHz
Chip TypeI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles100000
Data retention period50 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPaper
InstallationAdhesive
In airyes
Mass1 g
Dimensions
Height0.2 mm
Width14.5 mm
Length14.5 mm
Construction typeLabel
NotePackaging unit, 500-piece
Uwagi ogólne