Wybierz kraj
IPC03-54-T8 RFID Tag
Data carrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Battery-free data carrier
- 32 bit fixcode
- 928 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- With extended temperature range up to 120 °C (248 °F)
- Degree of protection IP67
- Mounting holes for simple installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH