Wybierz kraj
OBR7500-R101-P1-Y0447 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design with versatile mounting options
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu OBR7500-R101-P1-Y0447
| Effective detection range | 0 ... 7.5 m | |
| Reflector distance | 0.03 ... 7.5 m | |
| Threshold detection range | 10 m | |
| Reference target | H85-2 reflector | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light | |
| LED risk group labelling | exempt group | |
| Polarization filter | yes | |
| Diameter of the light spot | approx. 65 mm at a distance of 1 m | |
| Opening angle | 3.7 ° | |
| Ambient light limit | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 724 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | Green LED: Permanently lit - power on Flashing (4 Hz) - short circuit | |
| Function indicator | Yellow LED: Permanently lit - light path clear Permanently off - object detected Flashing (4 Hz) - insufficient operating reserve |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Ripple | max. 10 % | |
| No-load supply current | I0 | < 25 mA at 24 V supply voltage |
| Protection class | III |
| Switching type | The default setting is: Q - Pin4: NPN normally closed / light-on, PNP normally open / dark-on | |
| Signal output | 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA , resistive load | |
| Usage category | DC-12 and DC-13 | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V DC |
| Switching frequency | f | 1000 Hz |
| Response time | 0.5 ms |
| Communication interface | IEC 61131-9 | |
| Product standard | EN 60947-5-2 |
| UL approval | E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1 |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Connection | M8 x 1 connector, 3-pin | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 15 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Cable length | 0.3 m | ||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.