Wybierz kraj
KCD2-STC-1.2O SMART Transmitter Power Supply
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input for 2-wire SMART transmitters and current sources
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA or 0/1 V ... 5 V
- Terminal blocks with test sockets
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR