SC-Config Configuration Software

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For SC-System
  • Free of charge
  • Internet download possible
Pobierając oprogramowanie, wyrażasz zgodę na warunki licencji.
Pobierz
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu SC-Config

ConnectionAdapter with USB interface S-ADP-USB (for SC-System)
Hardware requirementsSoftware requires 6 MB of hard disk space.
Software requirementsSoftware runs in operating systems Windows XP/Vista/7/8/10.
LanguagesGerman and English can be selected
LicensingSoftware does not require licensing.
Installationavailable as a Windows installation or a standalone application
Associated productsSC-System devices
adapter with USB interface S-ADP-USB
Uwagi ogólne