Wybierz kraj
KFD0-TT-Ex1 Thermocouple Converter
Thermocouple converter, 1-channel for 4 20 mA signal generation from the explosion-hazardous area
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Thermocouple input
- Output 4 mA ... 20 mA
- Internal cold junction compensation
- Sensor breakage detection
- DIP switch selectable ranges
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR