Wybierz kraj
KCD0-SD3-Ex1.1245 Solenoid Driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current limit 45 mA at 12 V DC
- Test pulse immunity
- Housing width 12.5 mm
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR