SAF.* Safety Switch

Safety switch with type of protection Ex e

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Ex db eb and Ex tb certified
  • Various contact configurations and pole numbers
  • Glass reinforced polyester (GRP) or stainless steel enclosures
  • Padlockable switch
  • Labeling '0 - I'
  • Function-adequate cable gland configurations
  • Degree of protection: IP 66

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Wariant produktu SAF.*

Widok listyWidok listy
  • Widok kartWidok kart
  • Widok listyWidok listy
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.