MH V3-SCREWDRIVER Torque Screwdriver

Torque screwdriver (0.4 Nm)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Tool for fastening all M8 round connectors with longitudinal knurling
  • Acoustic signal on reaching the preset torque
  • Preset torque of 0.4 Nm
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH V3-SCREWDRIVER

LengthBlade: 100 mm
Drive4 mm hexagonal
Massapprox. 95 g
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.