Wybierz kraj
DK10-LAS/35/79b Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 800 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, push-pull output, analog output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH