NBB10-F17-E3 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB10-F17-E3

Switching functionNormally closed (NC)
Output typePNP
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actual operating distancesr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduction factor rAl 0.36
Reduction factor rCu 0.31
Reduction factor r304 0.67
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1000 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 6 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.8 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
No-load supply currentI010 mA
Time delay before availabilitytv≤ 1 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1935 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialPMMA
Sensing facePMMA
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm - 0.2 mm
Bending radius> 12 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height30 mm
Width50 mm
Length7 mm
Tightening torque0.5 Nm ... 0.6 Nm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.