V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELS Y-Splitter Cable

Y-splitter cable, M8 plug snap-lock straight, A-coded, 4-pin, to 2x M8 socket snap-lock straight, A-coded, 4-pin, PVC cable black, UL approved

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Easy merging of two signals at a single M8 slot
  • Snap locking
  • UL listed for USA and Canada
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELS

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM8
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectionsocket
Construction typeM8
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 3
Connectionplug
Construction typeM8
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins4
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Operating currentIBmax. 3 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M8 x 1 : IEC 61076-2-104
FlammabilityUL 1581 , IEC 60332-1-2
UL approvalAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (cable)
UL File NumberE231213
Ambient temperature
Plug connector-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, fixed installation-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Cable, flexing-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP65
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.3 mm
Bending radius> 15 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 50 N / 300 mm
Sheath colorblack (similar to RAL 9005)
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction19 x 0.15 mm ∅
LengthL0.3 m
Cable codeLi YY 4 x 0,34
Mass20 g
Plug connector
BodyPUR, black
Contact surfaceAu
FlammabilityV-2
Cable
SheathingPVC
Core insulationPVC
FlammabilityFT1
Uwagi ogólne