Wybierz kraj
ML100-54-F/25/102/115/154 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 3 m detection range, red light, light on, DC version, NPN output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- No controls
- Easy to use
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Not sensitive to ambient light
- Optimized for small distances to any reflector
- Mounting optical reflective films down to a distance of 20 mm possible
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR