K-250R Measuring Resistor

Measuring resistor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 0 mA ... 20 mA/0 V ... 5 V
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-250R

Measuring resistor250 Ω , 0,2 %, TK20
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Uwagi ogólne