Wybierz kraj
SLA29/35/116 R=65m Safety Thru-Beam Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensing range up to 65 m
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- Red transmission light
- Integrated alignment aid
- Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver
- Sturdy housing
- Waterproof, degree of protection IP67
- Operation on control units of SB4 (SafeBox)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT