Wybierz kraj
HM-MT-BT-GP-010040 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices
Najważniejsze zalety w skrócie
- Interface for wireless communication between PC host and any HART field device
- Registered with HART Communication Foundation
- Powerful, high-speed Bluetooth with 100 m open-air range
- Adaptive frequency hopping to reduce radio-frequency interference
- HARTCommDTM software supports use with FDT Frame applications
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, XP, 10, or Vista
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE