Wybierz kraj
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1 Bullet WirelessHART Adapter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Installation in Zone 0, 20
- Installation in Class I, II, Division 1
- Installation in Class III
- Installation in Class I, Division 2
- Ex i circuits for Ex i field devices
- Cast aluminum housing
- Loop powered
- Direct mounting on HART or 4 mA ... 20 mA field device
- Encapsulated antenna
- Up to 8 field devices in multidrop
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR