Wybierz kraj
NCN3-F31K2-N4-B13-S Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Direct mounting on standard actuators
- ATEX & IECEX certifications
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- Weatherproof housing for outdoor applications
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
- Plug-in terminals
- Temperature range
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Pokaż więcej
Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV