Wybierz kraj
LA28/LK28-LAS-F1-7675 Thru-Beam Sensor Kit
Universal thru-beam sensor kit, large housing design, 120 m detection range, red laser light, laser class 2, 25 kHz transmission frequency, light/dark on, AC version, relay output, timer function, terminal compartment
Najważniejsze zalety w skrócie
- Universal series with highly versatile fields of use
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Highly visible LED as alignment aid in receiver optics
- Programmable time function GAN, GAB, IAB as well as GAN-IAB and GAN-GAB as double function
- Laser version for long ranges
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH