NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

CP-ADP-SLT-5/16-M18 5pcs Sensor adapter

Sensor adapter for M18 sensors and 5/6" flexible coated conduit

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for 5/16" flexible coated conduit
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu CP-ADP-SLT-5/16-M18 5pcs

External thread
Thread typemetric
Thread sizeM22 x 1.5
Internal thread
Thread typemetric
Thread sizeM18 x 1
Degree of protectionIP65
Material
Screwed connectionbrass, nickel-plated
Slotted nutbrass
Clamping ringPVC
Mass62 g
Scope of delivery5 item(s)
Supplementary informationobserve mounting instructions
Uwagi ogólne