VISUNET-RM-SHELL5-CC License KeyVisuNet® RM Shell 5

License key VisuNet Control Center for RM Shell 5

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu VISUNET-RM-SHELL5-CC

Operating systembased on Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 5.x (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 5.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 5.x
VisuNet Control Center
Uwagi ogólne