52FY31-V4A Magnetic Actuator

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Magnet Actuator
W magazynie697,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu 52FY31-V4A

Switching state indicatorNO contact
Standard conformity
Standards
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Housing material316 stainless steel
Degree of protectionIP69K
Dimensions
Width39 mm
Depth12.7 mm
Length39 mm
NoteTo be used with 50FY41-V4A-6, 50FY41-V4A-12, 50FY41-V4A-50 sensors
Uwagi ogólne