MBT-36ALS Mounting Angle

Spring-loaded mounting bracket with a diameter of 36 mm

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MBT-36ALS

Ambient temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Materialanodized aluminum
Mass320 g
Uwagi ogólne