Wybierz kraj
OBE6000-12GM40-SE4-0,1M-V31 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, M12 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 6 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark-on, DC version, NPN output, 100 mm fixed cable, and M12 plug, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR