Wybierz kraj
GR.T* Terminal And Junction Box
Terminal and junction box, glass fiber reinforced polyester (GRP) with type of protection Ex e/i
Najważniejsze zalety w skrócie
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Installation in Class I, II, Division 2
- Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Prefabricated mounting grid for flexible arrangement of internal components
- Durable IP degree of protection due to foamed gasket and protected sealing area
- Easy cover opening without damage due to multiple pry points
- Withstands temperatures down to -60 °C
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
- Sturdy hinges as an option
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE