Wybierz kraj
NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY
KCD2-SON-Ex2.R3 Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Application-specific outputs
- 2 passive transistor outputs (resistive)
- Line fault transparency (LFT)
- Housing width 12.5 mm
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KCD2-SON-Ex2.R3
| Signal type | Digital Input |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 |
| Connection | Power Rail or terminals 9+, 10- | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V DC |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Rated current | Ir | 35 ... 25 mA |
| Power dissipation | ≤ 750 mW |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2-; 3+, 4- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 10 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I ≥ 6.5 mA | |
| Pulse/Pause ratio | min. 100 µs / min. 100 µs |
| Connection side | control side | |
| Connection | output I: terminals 5, 6 ; output II: terminals 7, 8 | |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 28 V DC with external resistance > 2 kΩ |
| Response time | ≤ 200 µs | |
| Output I, II | signal or fault message, passive transistor output (resistive) 0-signal: 19 kΩ ±5 % 1-signal: 100 Ω ... 600 Ω fault: > 100 kΩ | |
| Collective error message | Power Rail |
| Switching frequency | ≤ 5 kHz |
| Input/Output | reinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | reinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/power supply | basic insulation according to EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff | |
| Output/Output | basic insulation according to EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 , EN 61326-3-2:2008 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | IEC 61010-1:2010 | |
| Input | EN 60947-5-6:2000 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) extended ambient temperature range up to 70 °C (158 °F), refer to manual for necessary mounting conditions |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 12.5 x 119 x 114 mm (0.5 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type A2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | BASEEFA 13 ATEX 0080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supply | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Output | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificate | CML 19 ATEX 4410 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL approval | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.