Wybierz kraj
M100/MV100-IR/95/120/154 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, 15 m detection range, infrared light, light/dark on, DC version, PNP output, sensitivity adjuster, M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Easy to use
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR