Wybierz kraj
M-LB-Ex-2114 Surge Protection Barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Surge protection barrier for 2 signal lines
- Nominal voltage 1 V DC
- Surge protection barrier for grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Connection via screw terminals
- DIN rail mountable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu M-LB-Ex-2114
| Number of protected signal lines | 2 | |
| Topology | grounded |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 |
| Connection | protected area: terminals 4, 5 unprotected area: terminals 2, 3 shielding/grounding: terminal 1 (optional) | |
| Rated current | Ir | 500 mA , restrictions see derating tables UL : 340 mA , restrictions see control drawing |
| Leakage current | < 10 µA at 1 V and 25 °C (77 °F) , line-line | |
| Nominal voltage | UN | 1 V DC |
| Maximum continuous operating voltage | Uc | 6 V DC |
| Series resistance | ≤ 3 Ω per line | |
| Impulse rating | 1 kV/0.5 kA (category C1) 10 kV/5 kA (category C2) 1 kA (category D1) | |
| Impulse discharge current (10/350 µs) | Iimp | 1 kA per line (2x) |
| Nominal discharge current (8/20 µs) | In | 5 kA per line (10x) |
| Total discharge current (8/20 µs) | Itotal | 20 kA (1x) , overstressed fault mode 3 acc. to IEC 61643-21 |
| Voltage protection level | Up | max. 12 V line-line for nominal discharge current In max. 31 V line-earth for nominal discharge current In |
| Impulse reset time | < 500 ms | |
| Insertion loss | ≤ 3 dB at 0 ... 250 kHz in 100 Ω system |
| Electromagnetic compatibility | EN 61326-3-1:2017 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2013 | |
| Functional safety | IEC/EN 61508:2010 | |
| Surge protective devices for low voltage | IEC 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012 |
| Ambient temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Observe the temperature range limited by derating, see section derating. | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % , without condensation | |
| Corrosion resistance | acc. to ISA-71.04, severity level G3 |
| Degree of protection | IP20 , after mounting of the insulation spacer | |
| Connection | screw terminals , max. core cross section 1 x 2.5 mm2 | |
| Material | Polyamide (PA) | |
| Mass | approx. 32 g | |
| Dimensions | 6.2 x 93 x 72.4 mm (0.24 x 3.7 x 2.8 inch) (W x H x D) | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| EU-type examination certificate | KIWA 19 ATEX 0003 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| UL approval | E501704 E501881 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| IECEx approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.