Wybierz kraj
KCD2-SCD-1.SP SMART Current Driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Current output up to 900 Ω load
- HART-IP and valve positioner
- Lead breakage monitoring
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR