NEB20-30GS50-E2-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Increased operating distance
  • 20 mm quasi flush
  • With increased sealing, protection class
    IP68 / IP69K
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.730,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NEB20-30GS50-E2-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn20 mm
Installationquasi flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Reduction factor rAl 0.35
Reduction factor rCu 0.25
Reduction factor r304 0.72
Output type3-wire
Installation conditions
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F90 mm
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 120 Hz
HysteresisH2 ... 16 % typ. 8 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 14 mA
Time delay before availabilitytvmax. 18 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
MTTFd1493 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass145 g
Dimensions
Length66 mm
Diameter30 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.