BF 30 Mounting Flange

Mounting flange, 30 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Retainer for all cylindrical sensors with M30 thread
  • Simple installation and exact setting
  • Large sensing range (max. 18 mm)
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu BF 30

Inside diameter30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: Crastin/PBT (green)
Upper section: PA (transparent)
Tightening torque, fastening screwsmax. 1.2 Nm
Dimensions
Height34 mm
Width56 mm
Length40 mm
Uwagi ogólne