MH 04-2057B Y41543 Mounting Aid

Mounting aid for VariKont and +U1+

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for VariKont and +U1+ sensors
  • Fixing screws for VariKont included in delivery
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH 04-2057B Y41543

CustomizationPTFE coated
MaterialAluminum
Dimensions100 mm x 40 mm
Width40 mm
Length100 mm
Uwagi ogólne